Номер товара: 0211624
2 Варианты
Держатель датчика
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0211624
- 0211625
Особенности
- Держатель датчика для систем оборудования на конце манипулятора.
- Подходит датчикам диаметром 18 или 12 мм, уменьшающий переходник входит в комплект.
- Шарнирное крепление – Промышленный стандартный интерфейс с диаметром 28,6 мм для оборудования манипулятора робота.
- Крепление со стопорным штифтом 19 мм – Промышленный стандартный интерфейс для оборудования манипулятора робота («Яблочный огрызок»).