Номер товара: 0214764
WSD 1/4 L-X Adjustable Angle Connector
Allows for low profile height by mounting vacuum cups directly to the frame profile.
Adjustable along the frame profile and at any rotational angle.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Allows for low profile height by mounting vacuum cups directly to the frame profile.
- Adjustable along the frame profile and at any rotational angle.
EOAT (End Of Arm Tooling)
Степень
360 º
Размеры DWG
Длина
23 mm
Длина
46 mm
Резьба
G 1/4 in
Резьба
G 1/8 in
Ширина
25 mm
Общее
Макс. вес
59 g
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF