Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0213088
6 Варианты

GSE 30-3/8-200 Рычаг захвата

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0213083
  • 0213084
  • 0213085
  • 0213086
  • 0213087
  • 0213088

Особенности

  • Удлинняют и монтируют вакуумные присоски на монтажные зажимы.
  • Боковые порты для быстроразъемных коннекторов пневматических шлангов.
  • Рекомендуемый максимальный крутящий момент составляет 50 дюйм-фунтов (5,6 Н-м) на винтах M5 при зажатии на валах.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить