Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0213104
4 Варианты

WKA 14-120 Угловая тяга

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0213103
  • 0213104
  • 0213105
  • 0213106

Особенности

  • Удлинняют и монтируют компоненты на монтажные зажимы.
  • Обеспечивают монтаж под 90° с поворотом.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить