Номер товара: 0214320
3 Варианты
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
Angle adjustable elbow arm.
Spring loaded for part compliance.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214320
- 0214321
- 0214322
Размеры DWG
Диаметр
14 mm
Диаметр
14 mm
Длина
40 mm
Длина
100 mm
Длина
23 mm
Длина
40 mm
Длина
32 mm
Длина
19 mm
Ширина
19 mm
Общее
Макс. вес
121 g
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Брошюры
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF