Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0214399
5 Варианты

GSZ 14-C-15 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm

Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold. Used when sprues and runner...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0214403
  • 0214401
  • 0214399
  • 0214400
  • 0214405

Особенности

  • Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
  • Used when sprues and runner systems do not stay on the ejector pins after ejection from the mold.
  • Inline non-rotational spring arm for GRZ 20-16… Part / Sprue Pliers.
  • End ported for quick- touch pneumatic hose connectors.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить