Номер товара: 0214403
5 Варианты
GSZ 20-C-20 Non-Rotational In-Line Spring Loaded Sprue Plier Arm
Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
Used when sprues and runner...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214403
- 0214401
- 0214399
- 0214400
- 0214405
Особенности
- Compatible with SAS GRZ 20-16… Sprue/Part Pliers, this spring loaded arm enables the GRZ to absorb the ejector stroke of the mold.
- Used when sprues and runner systems do not stay on the ejector pins after ejection from the mold.
- Inline non-rotational spring arm for GRZ 20-16… Part / Sprue Pliers.
- End ported for quick- touch pneumatic hose connectors.
Размеры DWG
Диаметр
20 mm
Диаметр
22 mm
Длина
20 mm
Длина
102 mm
Резьба
G 1/8 in
Резьба
G 1/8 in
Общее
Макс. вес
135 g
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Брошюры
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF