![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0213036.jpg?ref=BCACF60E18)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0213033.jpg?ref=3CD45ECABD)
Номер товара: 0213033
4 Варианты
WSV 10 Long angle clamp
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213033
- 0213034
- 0213035
- 0213036
Особенности
- Позволяют производить верхний монтаж рычага захвата и держателей на профильную раму.
- Регулируется параллельно и перпендикулярно раме. Screw head points out at an angle from profile so clamps can be mounted close together Головка винта направлена под углом от профиля, что позволяет устанавливать зажимы вместе.
- Допускает близкий монтаж зажимов.
Размеры DWG
Диаметр
10 mm
Длина
83 mm
Длина
47 mm
Длина
14 mm
Ширина
18 mm
Ширина
6 mm
Ширина
10 mm
Общее
Мин. вес
30 g
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
PDF
Брошюры
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF
PDF
PDF