Номер товара: 0214762
WSA 20 Long Angle Clamp
Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
Use with X-Type, JX-Type, HX-Typ...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Особенности
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
Размеры DWG
Диаметр
20 mm
Длина
90 mm
Длина
30 mm
Ширина
25.4 mm
Ширина
15.9 mm
Общее
Макс. вес
94 g
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF