Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0213369
10 Варианты

BVAE32-DH3020-25 Подвижный вакуумный агрегат с двоным ходом

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0213368
  • 0213369
  • 0213370
  • 0213371
  • 0213372
  • 0213373
  • 0213374
  • 0213375
  • 0213376
  • 0213377

Особенности

  • Подвижный вакуумный агрегат BVAE32 с двойным ходом
  • Действие: двойное действие.
  • Возможность крепления с двух сторон.
  • Регулируемая линейная направляющая низкого профиля.
  • Включают адаптер для вакуумной присоски.
  • Для дистанционных зажимов обратитесь см. DK16.
  • Для адаптеров присоски см. SA - AG3 / 8 - G1 / 8 - M8 и SA - IG1 / 4 - G1 / 8 - M8.
  • Диаметр соединения 25 мм.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить