Номер товара: 0213376
10 Варианты
BVAE32-EHG20-20 Подвижный вакуумный захват с одинарным ходом, направляемый
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213368
- 0213369
- 0213370
- 0213371
- 0213372
- 0213373
- 0213374
- 0213375
- 0213376
- 0213377
Особенности
- Подвижный вакуумный агрегат BVAE32 с двойным ходом
- Действие: двойное действие.
- Возможность крепления с двух сторон.
- Регулируемая линейная направляющая низкого профиля.
- Включают адаптер для вакуумной присоски.
- Для дистанционных зажимов обратитесь см. DK16.
- Для адаптеров присоски см. SA - AG3 / 8 - G1 / 8 - M8 и SA - IG1 / 4 - G1 / 8 - M8.
- Диаметр соединения 25 мм.