![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0213371.jpg?ref=4EC3E04286)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0213377.jpg?ref=D88AB8AFC0)
Item number: 0213377
10 Variants
BVAE32-EHG30-20 Movable vacuum unit with single stroke guided
Login or create account to access all our content and features!
Variants
- 0213368
- 0213369
- 0213370
- 0213371
- 0213372
- 0213373
- 0213374
- 0213375
- 0213376
- 0213377
Features
- Подвижный вакуумный агрегат BVAE32 с двойным ходом
- Действие: двойное действие.
- Возможность крепления с двух сторон.
- Регулируемая линейная направляющая низкого профиля.
- Включают адаптер для вакуумной присоски.
- Для дистанционных зажимов обратитесь см. DK16.
- Для адаптеров присоски см. SA - AG3 / 8 - G1 / 8 - M8 и SA - IG1 / 4 - G1 / 8 - M8.
- Диаметр соединения 25 мм.
Dimensions DWG
Длина
158 mm
Ширина
49.5 mm
Ширина
45 mm
Dimensional drawings
This activity requires login. Please login or register to receive the full benefits of piab.com.
Datasheet
PDF
PDF
White papers
PDF
Catalogs
PDF
PDF
PDF