Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0212993
12 Варианты

03-0604Y-20 PU желтый 6MM OD 4MM ID 20M длина трубы

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0212987
  • 0212988
  • 0212989
  • 0212990
  • 0212991
  • 0212992
  • 0212993
  • 0212994
  • 0212995
  • 0212996
  • 0212997
  • 0212998

Особенности

  • Дополнительные цвета доступны по запросу.
  • Гибкая пневматическая трубка для шланга.
  • Полиуретановый материал уменьшает «перегиб».
  • Поддерживают работы со сжатым воздухом до 0,8 МПа (116 фунтов на квадратный дюйм).
  • Рекомендуемый код цвета: синий для воздуха под давлением, желтый для вакуума.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить