Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0214515
3 Варианты

L06-00-10 Union Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes Fluid: air, water Operating pressure range: -100kPa~1MPa Release collar allows easy removal of tubin...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0214512
  • 0214515
  • 0214516

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить