Номер товара: 0214794
8 Варианты
Y06-M5-10 Male Run Tee
Valid fluids in product are air or water.
Operating pressure- or vacuum range is -100 kPa to approximate 1 MPa.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0214796
- 0214789
- 0214790
- 0214791
- 0214792
- 0214793
- 0214794
- 0214795
Особенности
- Valid fluids in product are air or water.
- Operating pressure- or vacuum range is -100 kPa to approximate 1 MPa.