Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0212945
3 Варианты

GPM 1 X Монтажная пластина

Available in standard or X-Type, as above, upon request. Low cost dove-tail mounting plate for grippers. Can be used with or without SWM Quick Change Chuck. Lig...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0212946
  • 0212945
  • 0212947

Особенности

  • Available in standard or X-Type, as above, upon request.
  • Low cost dove-tail mounting plate for grippers.
  • Can be used with or without SWM Quick Change Chuck.
  • Lightweight aluminum plates for standard applications.
  • X-Type: Pre-set for mounting profile
  • X plates pre-drilled for 5mm cap screws and include 6 screws, lock washers, and GWP 5X channel nuts.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить