Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0214331
2 Варианты

GPM 1 L Quick Change Mounting Plate

Low cost dove-tail mounting plate for grippers Can be used with or without SWM Quick Change Chuck Lightweight aluminum plates for standard applications L-Type:...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0214329
  • 0214331

Особенности

  • Low cost dove-tail mounting plate for grippers
  • Can be used with or without SWM Quick Change Chuck
  • Lightweight aluminum plates for standard applications
  • L-Type: Pre-drilled with M4 threaded holes
  • Usually used with L-18/10 profile

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить