Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0214332
3 Варианты

GPM 1 SA Semi-Automatic Quick Change Mounting Plate

Automatically couples air and vacuum lines Prevents mixing up of air and vacuum lines during tool changes Must be used with a SWM SA Quick Change Chuck
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0214334
  • 0214332
  • 0214338

Особенности

  • Automatically couples air and vacuum lines
  • Prevents mixing up of air and vacuum lines during tool changes
  • Must be used with a SWM SA Quick Change Chuck

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить