Номер товара: 0213197
15 Варианты
GRZ 10-12 ST Part/Sprue Gripper
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
Особенности
- Захваты Standard-Type имеют насечки для лучшего захвата литников/деталей.
- Функция однократного возврата пружины.
- Полностью совместимы с модульной системой захвата SAS.
- Анодированная поверхность.
- Требование - Максимальное давление воздуха 87 фунтов на квадратный дюйм (6 бар).
- Требование - отфильтрованный сухой воздух.
Размеры DWG
Диаметр
10 mm
Диаметр
4.2 mm
Высота
6 mm
Высота
16 mm
Длина
67 mm
Длина
28 mm
Длина
12 mm
Длина
4 mm
Длина
25 mm
Резьба
M5 in
Ширина
16 mm
Ширина
25 mm
Ширина
21 mm
Ширина
6 mm
Ширина
16 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Сила
14.5 N
Общее
Макс. вес
0 g
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF