Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0213346
8 Варианты

GZ20-AS50-41-41 Зажим для литников/деталей с длинным захватом

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0213345
  • 0213346
  • 0213347
  • 0213348
  • 0213349
  • 0213350
  • 0213351
  • 0213352

Особенности

  • Движение захватов посредством двух поршней.
  • Нет внутренней рекуперативной пружины, поэтому нет потери мощности. Широкий выбор захватов, которые можно сочетать между собой.
  • Монтажный диаметр D = 20 мм или M17 x 1
  • 100% совместим с обычными продуктами.
  • Все компоненты анодированы и обладают отличными скользящими свойствами, а также обеспечивают наилучшую защиту от износа.
  • Датчик с кабелем длиной 2 м (версия -90 / -91).
  • Датчик с кабелем 0,3 м и разъемом M8 (версия -95).
  • Легкая замена захвата путем ослабления защитных колпачков.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить