Номер товара: 0213357
3 Варианты
GZ32-AS50-10-95 Sprue/part plier with knurled jaws and sensor
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213355
- 0213356
- 0213357
Особенности
- Действие: двойное действие
- Датчик с кабелем длиной 2 м (версия -90).
- Датчик с коннектором M8 0,3 м (версия -95).
Размеры DWG
Высота
58 mm
Высота
14 mm
Высота
40 mm
Длина
185 mm
Длина
75 mm
Длина
75 mm
Ширина
45 mm
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
Сертификаты
PDF
Каталоги
PDF