Номер товара: 0213391
2 Варианты
FB-BI2-Q5,5-AP6X03PS Индуктивный датчик
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213390
- 0213391
Особенности
- индуктивный датчик
- кубоид
- высота = 5,5 мм
- активная поверхность сверху
- пластик, ПП
- Провод DC3, 10 ... 30 В постоянного тока, замыкающий контакт, выход PNP, кабельное соединение
- длина кабеля: 2 м
- контрольное расстояние переключения: 2 мм, заподлицо