Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0213407
4 Варианты

GZ25-AS55-60-60 Захватные щипцы, стандартный захват, прорезиненный

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0213404
  • 0213405
  • 0213406
  • 0213407

Особенности

  • Движение захватов посредством двух поршней.
  • Нет внутренней рекуперативной пружины, поэтому нет потери мощности. Широкий выбор захватов, которые можно сочетать между собой.
  • Монтажный диаметр D = 20 мм или M17 x 1
  • 100% совместим с обычными продуктами.
  • Все компоненты анодированы и обладают отличными скользящими свойствами, а также обеспечивают наилучшую защиту от износа.
  • Датчик с кабелем длиной 2 м (версия -90 / -91).
  • Датчик с кабелем 0,3 м и разъемом M8 (версия -95).
  • Легкая замена захвата путем ослабления защитных колпачков.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить