Номер товара: 0213449
3 Варианты
PG-MHZ2-25D Параллельный захват
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0213447
- 0213448
- 0213449
Особенности
- Для подходящих прорезиненных захватов из полиамида KB - MHZ2.
- Для параллельных захватных адаптеров см. GA-MHZ2.
- Для датчиков цилиндров см. Страницу FB-ESG-D4.
- Прочие параллельные захваты по запросу.