Номер товара: 3150239
F30-2, interface 02 F30-2.10 (Chloroprene)
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Общее
Материал
Хлоропрен (CR)
Characteristics
Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью
Модель присоски
F
Объем
2 cm³
Мин. вес
2.2 g
Размер
Высота
10.4 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом
32.6 mm
Внешний диаметр, мин.
32 mm
Производительность - подъемные силы
F30-2
20 -kPa
12 N
11 N
60 -kPa
25 N
16 N
90 -kPa
31 N
20 N
Материал
Название
Chloroprene (CR) 50° Shore A
Цвет
Black
Температура
-40 - 110 °C
Жесткость
50 °Shore A
Сопротивление материала
Алкоголь
Концентрированные кислоты
Этанол
n/a
Гидролиз
Метанол
n/a
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Сертификаты
PDF
PDF