Номер товара: 0208904
24 Варианты
Компенсатор разницы уровней Kenos® - KSPH
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0208900
- 0208902
- 0208904
- 0208906
- 0208908
- 0208910
- 0208912
- 0208914
- 0208916
- 0208918
- 0208921
- 0208923
- 0208925
- 0208927
- 0208929
- 0208931
- 0208933
- 0208935
- 0209472
- 0209473
- 0209474
- 0209475
- 0209476
- 0209477
Особенности
- Регулирует разницу уровней – например, на подъемных устройствах с несколькими присосками.
- Снижение необходимости точного позиционирования вакуумного подъемного устройства.
- Обеспечивает определенную степень поглощения ударов и вибрацию.
- Гарантирует мягкий контакт присосок с тонкими или чувствительными грузами.
- Широкий ассортимент резьбовых соединений и длин хода.
Автомобильный
- Погрузка и выгрузка металлических листов
- Выемка пластиковых компонентов
Пластмассы
- Выемка пластиковых компонентов
Общее
Материал
Brass , Polymer , Steel
Мин. температура
0 - 80 °C
Объем
5.64 cm³
Мин. вес
220 g
Механические данные
Диапазон действия/Отклонение
75 mm
Сила упругости
0.26 N/mm
Сила упругости
4.71 - 24.21 N
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Сертификаты
PDF
PDF