Номер товара: 0121139
12 Варианты
Suction cup extension 50, 3/8" NPT male x 3/8" NPT male
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0110653
- 0110657
- 0110659
- 0110661
- 0110663
- 0121138
- 0121139
- 0121140
- 0121141
- 0121142
- 0121143
- 0110655
Общее
Материал
Al , Нитрил (NBR)
Радиальный изгиб при 400 N
<1 mm
Мин. температура
-30 - 70 °C
Мин. вес
66.1 g
Размер
Длина (A)
50 mm
Пневматические данные
Срок службы (At max. load.)
10000000 циклы
Механические данные
Максимальная горизонтальная нагрузка
400 N
Максимальная вертикальная нагрузка
700 N
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Сертификаты
PDF