Номер товара: 0202424
12 Варианты
piSAVE® sense
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0202396
- 0128719
- 0128731
- 0128733
- 0202394
- 0202395
- 0202424
- 0202425
- 0202426
- 0202427
- 0202428
- 0202429
Автомобильный
- Разборка штабелей
Фармацевтика
- Коробки и контейнеры
- Подача карт / крышек и сортировка
- Захват и перемещение с упаковкой роботами
Общее
Материал
HNBR , Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Мин. поток насос/присоска
0.06 Nl/s
Поток насос/присоска при закрытом клапане
0.37 Nl/s
Мин. температура
-20 - 80 °C
Цвет клапана
Зеленый
Мин. вес
0.3 g
Материал
Название
HNBR 50° Shore A
Цвет
Blue
Температура
-30 - 140 °C
Жесткость
50 °Shore A
Материал
Название
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Цвет
WhiteTransparent
Температура
-20 - 80 °C
Жесткость
81 °Shore A
Сопротивление материала
Алкоголь
Концентрированные кислоты
Этанол
n/a
Гидролиз
Метанол
n/a
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Сопротивление материала
Алкоголь
Концентрированные кислоты
Этанол
n/a
Гидролиз
Метанол
n/a
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Руководства
PDF
PDF
PDF
Брошюры
PDF
Сертификаты
PDF
PDF
PDF