Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0202426
12 Варианты

piSAVE® sense

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0202396
  • 0128719
  • 0128731
  • 0128733
  • 0202394
  • 0202395
  • 0202424
  • 0202425
  • 0202426
  • 0202427
  • 0202428
  • 0202429

Автомобильный

  • Разборка штабелей

Фармацевтика

  • Коробки и контейнеры
  • Подача карт / крышек и сортировка
  • Захват и перемещение с упаковкой роботами

Общее

Материал
HNBR , Термопластичный полиуретан (TPE-U)
Мин. поток насос/присоска
0.25 Nl/s
Поток насос/присоска при закрытом клапане
0.72 Nl/s
Мин. температура
-20 - 80 °C
Цвет клапана
Красный
Мин. вес
0.3 g

Материал

Название
HNBR 50° Shore A
Цвет
Blue
Температура
-30 - 140 °C
Жесткость
50 °Shore A

Материал

Название
Thermoplastic Polyurethane (TPE-U)
Цвет
WhiteTransparent
Температура
-20 - 80 °C
Жесткость
81 °Shore A

Сопротивление материала

Алкоголь
Концентрированные кислоты
Этанол
n/a
Гидролиз
Метанол
n/a
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость

Сопротивление материала

Алкоголь
Концентрированные кислоты
Этанол
n/a
Гидролиз
Метанол
n/a
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость

CAD

CAD

Техническая спецификация

PDF

Руководства

PDF
PDF
PDF

Брошюры

PDF

Сертификаты

PDF
PDF
PDF

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить