Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0108672
6 Варианты

Suction cup OB35x90P Polyurethane 60, 3/8" NPSF female

Овальные вакуумные присоски подходят для транспортировки длинных и узких объектов и поверхностей, где необходима максимальная подъемная сила. Доступны как плоск...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0108672
  • 0108673
  • 0109856
  • 0109857
  • 0109912
  • 0109913

Особенности

  • Suitable for level adjustment. Can handle objects with height differences and varying shapes, for example embossed or corrugated plates.
  • Lifting movement to separate small and thin objects.
  • In the two coloured suction cup, the bellows and the sealing lip are of different hardnesses, which makes the suction cup strong and stable and, at the same time, soft and flexible.
  • DURAFLEX® are suction cups manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material does not leave any marks on the objects handled.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить