![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/32783.jpg?ref=7BBCB3B56A)
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/0115307.jpg?ref=3B8639BAE8)
Номер товара: 0115307
7 Варианты
Suction cup OC35x90P Polyurethane 40, adjustable thread insert G3/8" male with mesh filter
Подходят для транспортировки продолговатых объектов со слегка куполообразной или плоской поверхностью, а также с маслянистой поверхностью – например, для элемен...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0102374
- 0102375
- 0103303
- 0103305
- 0115306
- 0115307
- 0115313
Автомобильный
- Стороны корпуса и обрамление
- Разборка штабелей
- Эргономичные инструменты открытия/закрытия дверей
- Сборка и установка топливных баков
- Сборка и установка стекол
Общее
Материал
Полиуретан (PU)
Characteristics
Присоски не оставляющие следов
Модель присоски
OC-P
Объем
20 cm³
Мин. вес
27 - 40 g
Фитинг
Варианты фитингов
Сетка фильтра
Размер креплений
3/8"
Конструкция фитинга
Наружная резьба
Конструкция фитинга
G-резьба
Размер
Высота
26 mm
Длина
94 mm
Внешний диаметр, мин.
94 mm
Ширина
37 mm
Производительность - подъемные силы
OC35x90P PU40
20 -kPa
49 N
53 N
60 -kPa
117 N
112 N
90 -kPa
171 N
147 N
Материал
Название
Polyurethane (PU40)
Цвет
RedTransparent
Температура
10 - 50 °C
Жесткость
40 °Shore A
Сопротивление материала
Алкоголь
n/a
Концентрированные кислоты
Этанол
Гидролиз
Метанол
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
PDF
Сертификаты
PDF
PDF
PDF