Пропустить к содержанию
Похоже, ваш браузер не поддерживает JavaScript, или вы отключили JavaScript. JavaScript необходим для обеспечения вам лучшего опыта.
Русский
Feedback
О компании Piab
Piab Group
Контактная форма
поддержка
Поиск партнера
Old shop
Продукты и решения
Отрасли
Наши технологии
Загрузить
Войти
Предложения
Категории
Продукты
Содержание
Показать все результаты
Вакуумные присоски и мягкие захваты
Овальные вакуумные присоски
Овальные вогнутые вакуумные присоски
Номер товара: 0207730
9 Варианты
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G1/4
"
female
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Войти/создать учетную запись
Загрузки
Поделиться через электронную почту
Варианты
0209497
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8
"
female, 17 mm thread
Сравнить
0207727
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8
"
female
Сравнить
0207728
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8
"
male
Сравнить
0207726
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, T-slot with mesh filter
Сравнить
0207730
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G1/4
"
female
Сравнить
0207731
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G1/4
"
male
Сравнить
0207732
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, M10×1.5 male
Сравнить
0207729
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, NPT3/8
"
female
Сравнить
0207618
Suction cup OCF20×50 Polyurethane 60, G3/8
"
female plastic
Сравнить
Показать все (9)
Отрасли
Характеристики
Загрузки
Сравнить продукты
0 добавленных товара(ов)
Удалить все
Сравнить