Номер товара: 0111603
16 Варианты
Suction cup B75P Polyurethane 60, G1/2" female, with mesh filter
Несколько коротких присосок с сильфонами, установленные на одно подъемное устройство, могут транспортировать грузы разных форм, а также грузы, части которых име...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0104723
- 0106345
- 0106346
- 0106347
- 0106348
- 0106832
- 0106833
- 0107318
- 0107319
- 0108790
- 0108791
- 0111594
- 0111600
- 0111601
- 0111602
- 0111603
Автомобильный
- Сборка компонентов внешней и внутренней отделки салона
Фармацевтика
- Коробки и контейнеры
- Подача карт / крышек и сортировка
- Сборка ящиков / картонной упаковки, открытие и закрытие ящиков / картонной упаковки
- Захват и перемещение с упаковкой роботами
- Круговая подача картонной упаковки
- Подача прокладочных листов
- Формовка лотков, разгрузка и погрузка лотков
Общее
Материал
Полиуретан (PU)
Characteristics
Присоски для транспортировки металлических листов с сухой поверхностью , Транспортировка грузов при литье пластмасс под давлением , Присоски не оставляющие следов
Модель присоски
B-P
Объем
110 cm³
Мин. вес
126 g
Фитинг
Варианты фитингов
Сетка фильтра
Размер креплений
1/2"
Конструкция фитинга
Внутренняя резьба
Конструкция фитинга
G-резьба
Размер
Высота
50.3 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом
86.3 mm
Внешний диаметр, мин.
76.6 mm
Производительность - подъемные силы
B75P PU60
20 -kPa
83 N
121 N
60 -kPa
196 N
229 N
90 -kPa
255 N
298 N
Материал
Название
Polyurethane (PU60)
Цвет
GreenTransparent
Температура
10 - 50 °C
Жесткость
60 °Shore A
Сопротивление материала
Алкоголь
n/a
Концентрированные кислоты
Этанол
Гидролиз
Метанол
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Сертификаты
PDF
PDF
PDF