Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0206918
6 Варианты

Suction cup BFF30P Polyurethane 55/60, G1/4" female

Конструкция BFF-P подходит для маслянистых и неровных/изогнутых поверхностей, а также в случаях, когда требуется компенсация изменения уровня – например, при де...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0201821
  • 0206599
  • 0206908
  • 0206915
  • 0206918
  • 0206924

Автомобильный

  • Стороны корпуса и обрамление
  • Разборка штабелей
  • Эргономичные инструменты открытия/закрытия дверей
  • Сборка и установка топливных баков
  • Сборка и установка стекол
  • Подача на пресс

Общее

Материал
Полиуретан (PU)
Characteristics
Масляный лист
Модель присоски
BFF
Объем
5 cm³
Мин. вес
48.3 g

Фитинг

Размер креплений
1/4"
Конструкция фитинга
Внутренняя резьба
Конструкция фитинга
G-резьба

Размер

Высота
28.6 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом
30.4 mm
Внешний диаметр, мин.
30 mm

Производительность - подъемные силы

BFF30P Dry metal sheet

60 -kPa
24 N
11 N
90 -kPa
27 N
13,5 N

Производительность - подъемные силы

BFF30P Oily steel plate

60 -kPa
23 N
5,5 N
90 -kPa
30 N
7,8 N

Материал

Название
Polyurethane (PU55)
Цвет
Orange
Температура
10 - 50 °C
Жесткость
55 °Shore A

Материал

Название
Polyurethane (PU60)
Цвет
GreenTransparent
Температура
10 - 50 °C
Жесткость
60 °Shore A

Сопротивление материала

Алкоголь
n/a
Концентрированные кислоты
Этанол
Гидролиз
Метанол
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость

Сопротивление материала

Алкоголь
n/a
Концентрированные кислоты
Этанол
Гидролиз
Метанол
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость

Чертежи размеров

Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.

CAD

CAD

Техническая спецификация

PDF

Брошюры

PDF

Сертификаты

PDF
PDF

Связанные продукты

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить