Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0207261
9 Варианты

Suction cup BFF80P Polyurethane 55/60 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread

Конструкция BFF-P подходит для маслянистых и неровных/изогнутых поверхностей, а также в случаях, когда требуется компенсация изменения уровня – например, при де...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0206882
  • 0207255
  • 0207256
  • 0207257
  • 0207258
  • 0207259
  • 0207260
  • 0207261
  • 0209104

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить