Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0207263
9 Варианты

Suction cup BFF80TP Polyurethane 55/60/30 G3/8" female with mesh filter, 17 mm thread

Конструкция BFF-TP подходит для маслянистых и неровных/изогнутых поверхностей, а также в случаях, когда требуется компенсация изменения уровня – например, при д...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0206689
  • 0206690
  • 0206691
  • 0206692
  • 0206693
  • 0206694
  • 0207262
  • 0207263
  • 0209101

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить