Номер товара: 0241410
2 Варианты
Полиуретановая вакуумная присоска B150P 60/60 с внутренней резьбой G 1/2"
Полиуретановые вакуумные присоски Piab B150P с фитингами G 1/2" обеспечивают устойчивый и надежный захват.
Объединенные в одно подъемное устройство, они идеальн...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0241409
- 0241410
Особенности
- Надежное перемещение сложных объектов, например, с неровными и пористыми поверхностями, такими как дерево, картон и т. д., особенно с двухцветными присосками, где более жесткие сильфоны обеспечивают устойчивость, а мягкие и гибкие кромки обеспечивают полный охват таких поверхностей (только в исполнении с твердостью 30/60 по Шору).
- Неповрежденные поверхности благодаря характеристикам материала DURAFLEX® с кромкой 60 по Шору, т. е. одна цветная поверхность, на гладких поверхностях, таких как стекло или материалы с покрытием (только в исполнении с твердостью 60/60 по Шору).
- Позволяет перемещаться во всех направлениях благодаря крепкому захвату материала DURAFLEX®.
- Стабильные процессы благодаря встроенной алюминиевой пластине, обеспечивающей жесткость для предотвращения воздействия изгибающих сил на фитинги.
- Возможность работы с деталями разной высоты благодаря возможности регулировки уровня, если несколько присосок объединены в одном захвате.
- Небольшое время простоя благодаря высокой износостойкости и длительной эластичной памяти материала DURAFLEX®.