Номер товара: S.B65FCM
Suction cup B65 FCM
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Большинство присосок прозрачны и не содержат цветовых пигментов...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Продукты питания и напитки
Фармацевтика
- Прямой контакт с пищей
Общее
Материал
Силикон (SIL)
Characteristics
Соответствие стандартам FDA EU
Модель присоски
B
Размер
Outer diameter, min. | mm
2.56 in
Материал
Название
Silicone (SIL FDA) 50° Shore
Цвет
Transparent
Температура
-40 - 200 °C
Жесткость
50 °Shore A
Сопротивление материала
Алкоголь
Концентрированные кислоты
Этанол
n/a
Гидролиз
Метанол
n/a
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Сертификаты
PDF
PDF