Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0206536
10 Варианты

Вакуумнаяприсоска присоскаDCF65P DCF65PПолиуретан Полиуретан60, 60,G3/8" G3/8"внешняя внешняя...

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0206535
  • 0206536
  • 0206537
  • 0206538
  • 0206539
  • 0206794
  • 0209185
  • 0207678
  • 0207654
  • 0242507

Особенности

  • Специально разработанные присоски высокого трения для куполообразных или плоских маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
  • Долговечный материал. Обычный износ присоски высокого трения не повлияет на ее устойчивость к усилию сдвига в долговременной перспективе.
  • Это лучший выбор, если > 0.1г/м2 прессового масла используется на листе металла. Такие присоски также прекрасно подходят и для сухих листов металла.
  • Качественный внутренний рельеф усиливает трения и улучшает захват груза. Вакуумная присоска благодаря этому способна выдержать повышенное усилие сдвига – устойчивость присоски повышается в 3-5 раз в сравнении с обычной присоской.Тонкая конструкция легко следует изогнутой форме груза. Малая толщина и гибкость в сочетании со специальным внутренним рельефом усиливает трение и улучшает захват груза.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, имеющего как эластичность резины, так и износостойкость полиуретана. Материал DURAFLEX® не оставляет никаких следов на транспортируемых грузах и отличается впечатляющей эластической памятью даже после сотен и тысяч циклов.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)