Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0210606
9 Варианты

Присоска DCF52P Полиуретан 60, G3/8" наружная резьба - 1/8" NPSF внутренняя резьба

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0210491
  • 0210604
  • 0210605
  • 0210606
  • 0210607
  • 0210608
  • 0210609
  • 0210610
  • 0210611

Особенности

  • Специально разработанные присоски высокого трения для куполообразных или плоских маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
  • Долговечный материал. Обычный износ присоски высокого трения не повлияет на ее устойчивость к усилию сдвига в долговременной перспективе.
  • Это лучший выбор, если > 0.1г/м2 прессового масла используется на листе металла. Такие присоски также прекрасно подходят и для сухих листов металла.
  • Качественный внутренний рельеф усиливает трения и улучшает захват груза. Вакуумная присоска благодаря этому способна выдержать повышенное усилие сдвига – устойчивость присоски повышается в 3-5 раз в сравнении с обычной присоской.Тонкая конструкция легко следует изогнутой форме груза. Малая толщина и гибкость в сочетании со специальным внутренним рельефом усиливает трение и улучшает захват груза.
  • Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, имеющего как эластичность резины, так и износостойкость полиуретана. Материал DURAFLEX® не оставляет никаких следов на транспортируемых грузах и отличается впечатляющей эластической памятью даже после сотен и тысяч циклов.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить