Номер товара: 0210610
9 Варианты
Suction cup DCF52P Polyurethane 60, M10x1,5 male
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0210491
- 0210604
- 0210605
- 0210606
- 0210607
- 0210608
- 0210609
- 0210610
- 0210611
Особенности
- Специально разработанные присоски высокого трения для куполообразных или плоских маслянистых поверхностей – таких, как листы металла в процессе формовки.
- Долговечный материал. Обычный износ присоски высокого трения не повлияет на ее устойчивость к усилию сдвига в долговременной перспективе.
- Это лучший выбор, если > 0.1г/м2 прессового масла используется на листе металла. Такие присоски также прекрасно подходят и для сухих листов металла.
- Качественный внутренний рельеф усиливает трения и улучшает захват груза. Вакуумная присоска благодаря этому способна выдержать повышенное усилие сдвига – устойчивость присоски повышается в 3-5 раз в сравнении с обычной присоской.Тонкая конструкция легко следует изогнутой форме груза. Малая толщина и гибкость в сочетании со специальным внутренним рельефом усиливает трение и улучшает захват груза.
- Вакуумные присоски DURAFLEX® произведены из специально разработанного материала, имеющего как эластичность резины, так и износостойкость полиуретана. Материал DURAFLEX® не оставляет никаких следов на транспортируемых грузах и отличается впечатляющей эластической памятью даже после сотен и тысяч циклов.