Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: S.PAF

PAF

"Конструкция изделия Piab Automotive Flat (PAF) подходит для слегка выпуклых и плоских поверхностей, например, таких, которые встречаются при работе с металличе...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Автомобильная присоска – применяется в сегменте сборочных цехов и соответствует отраслевому стандарту в этих сферах применения.
  • Изготовлена из черного нитрила-ПВХ, 60 по Шору (A), без силикона. Прочный материал, обеспечивающий экономию и высокую эффективность работы присоски в автомобильной промышленности.
  • Круглая плоская вакуумная присоска для быстрого перемещения плоских и слегка выпуклых металлических листовых деталей.
  • Хорошая устойчивость и малое собственное движение.
  • Перемещение тонких листов без деформации и вмятин.
  • Для сухих и маслянистых листов.
  • Фрикционный узор на втулке и кромке предотвращает скольжение листов.
  • Широкая уплотнительная поверхность для лучшей защиты от пыли и мусора.
  • Низкий необходимый уровень вакуума для приведения в действие дает хороший резерв вакуума для самого подъема.
  • Варианты фитингов: присоска имеет литой алюминиевый вкладыш, поэтому либо используйте свой собственный фитинг, либо воспользуйтесь одним из 9 (девяти) вариантов фитингов от компании Piab.

Рекомендации

Связанные продукты

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить