Номер товара: 0126599
Suction cup B-BL40-2 FCM, detectable, transparent
Материал одобрен FDA (FDA 21 CFR 177.2600.) и отвечает требованиям Европейского Союза 1935/2004. Присоска прозрачная, не содержит цветовых пигментов. В остально...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Продукты питания и напитки
Фармацевтика
- Прямой контакт с пищей
Общее
Материал
Силикон (SIL)
Characteristics
Присоски из обнаруживаемого силикона, одобрено FDA
Модель присоски
B-BL
Объем
29 cm³
Мин. вес
9 g
Фитинг
Варианты фитингов
Нет
Размер креплений
Нет
Конструкция фитинга
Нет
Конструкция фитинга
Нет
Размер
Высота
38 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом
43 mm
Внешний диаметр, мин.
42.5 mm
Производительность - подъемные силы
B-BL40-2 FDA, detectable
20 -kPa
15,6 N
0 N
60 -kPa
34,1 N
0 N
90 -kPa
45,2 N
0 N
Материал
Название
Silicone (SIL FDA detectable)
Цвет
Transparent
Температура
-40 - 200 °C
Жесткость
40 °Shore A
Сопротивление материала
Алкоголь
Концентрированные кислоты
Этанол
n/a
Гидролиз
Метанол
n/a
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Чертежи размеров
Для выполнения этого действия требуется вход в систему. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить все преимущества piab.com.
CAD
CAD
Техническая спецификация
PDF
Сертификаты
PDF