Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0202730
5 Варианты

присоска VL50BX, G1/4"-G1/8"

Присоски Value Line разработаны для базовых/стандартных систем. В линию продукции входят плоско-вогнутые, сильфонные присоски и присоски с длинным сильфоном. Эт...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0202730
  • 0202731
  • 0202733
  • 0202114
  • 0202732

Особенности

  • Подходит для компенсации разницы уровней. Несколько присосок с короткими сильфонами на одном устройстве могут переносить грузы разной высоты и формы - например, выпуклые или рифленые плиты. Подъемное усилие можно использовать для отделения маленький и тонких объектов. При подъемной силе параллельной поверхности допустима транспортировка только легких грузов - это необходимо для точности и безопасности. Скидка за объем доступна при покупке партий с 30-99 единицами товара. При покупке более 100 единиц доступна еще более внушительная скидка.
  • Материал не содержит ПВХ, пригоден для вторичной переработки
0 добавленных товара(ов)
Сравнить