Номер товара: 0202737
5 Варианты
присоска VL50BL, 3/8"NPT-1/4"NPSF
Присоски Value Line разработаны для базовых/стандартных систем. В линию продукции входят плоско-вогнутые, сильфонные присоски и присоски с длинным сильфоном. Эт...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
- 0202734
- 0202735
- 0202736
- 0202737
- 0202121
Особенности
- Подходит для компенсации разницы уровней. Подъемное усилие можно использовать для отделения маленький и тонких объектов. Не слишком хорошо подходит при подъемной силе параллельной объекту Скидка за объем доступна при покупке партий с 30-99 единицами товара. При покупке более 100 единиц доступна еще более внушительная скидка.
- Материал не содержит ПВХ, пригоден для вторичной переработки