Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0207069
9 Варианты

Вакуумная присоска F-BX20 Силикон 1/8" NPT внешняя композитная резьба, обнаруживаемая, FCM

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0206204
  • 0207063
  • 0207064
  • 0207065
  • 0207066
  • 0207067
  • 0207068
  • 0207069
  • 0207070

Особенности

  • Силиконовый материал соответствует FDA 21 CFR 177.2600 и EU 1935/2004.
  • Долговечный современный силиконовый материал.
  • Низкопроцентная металлическая присадка (Fe) смешана с резиновым материалом, что делает его обнаруживаемым.
  • Подходит для замороженных продуктов и пищевого сырья.
  • Превосходный захват продуктов питания с нестандартной поверхностью и различной высотой, в том числе на высокой скорости и при ускорении.
  • Доступны с внешней резьбой из пищевого материала, обнаруживаемыми пластиковыми фитингами или фитингами из нержавеющей стали, устойчивой к кислоте.
  • Простота чистки благодаря гигиеничной конструкции. Нет грязе/пылеуловителя.
  • Для сжатия сильфонов достаточно низкого уровня вакуума. Снижает риск повреждения транспортируемого продукта.

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)