Номер товара: S.MX
MX
Подборщик предметов № 1 Идеально подходит для подбора различных объектов – прежде всего, в сфере логистики, складского хозяйства, электронной торговли и перераб...
Читать далее
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Для применения в сфере логистики, складского хозяйства, электронной торговли и переработки отходов.
- Идеально подходит для подбора различных объектов.
- Универсальная вакуумная присоска с превосходными возможностями захвата на любой поверхности.
- Очень хорошо подходит для обработки неудобных упаковок, мешков, картонных коробок, предметов из вторсырья.
- Присоска изготовлена из Duraflex® – материала, который сочетает в себе эластичность резины и износостойкость полиуретана.
- Материал обладает фантастической эластичной памятью и не оставляет следов.
- Сконфигурируйте присоску с помощью конфигуратора вакуумных присосок от компании Piab.
Логистика и хранение на складе
- Извлечение из бункера, извлечение из бункера в случайном порядке
Фармацевтика
Общее
Материал
Полиуретан (PU)
Модель присоски
MX
Размер
Outer diameter, min. | mm
25,35,42,50,57,65
Производительность - подъемные силы
F20
20 -kPa
6 N
5 N
60 -kPa
14,5 N
8 N
90 -kPa
19 N
8,5 N
Производительность - подъемные силы
F15
20 -kPa
3,5 N
3,5 N
60 -kPa
8,5 N
6,5 N
90 -kPa
11 N
7,5 N
Материал
Название
Polyurethane (PU30)
Цвет
Yellow
Температура
10 - 50 °C
Жесткость
30 °Shore A
Материал
Название
Polyurethane (PU60)
Цвет
Blue
Температура
10 - 50 °C
Жесткость
60 °Shore A
Сопротивление материала
Алкоголь
n/a
Концентрированные кислоты
Этанол
Гидролиз
Метанол
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Сопротивление материала
Алкоголь
n/a
Концентрированные кислоты
Этанол
Гидролиз
Метанол
Масло
Окисление
Бензин
Износостойкость
Руководства
PDF
Брошюры
PDF
PDF
Сертификаты
PDF
PDF
Белые книги
PDF