Предложения

Категории

Продукты

Содержание

Номер товара: 0241098
4 Варианты

Вакуумный конвейер piFLOW®am 100-SX-PNEU-0.5L Ø23 BF AL

Конвейеры Piab, специально разработанные для аддитивного производства, имеют корпус из нержавеющей стали (ASTM 316L) и двухстворчатый клапан. Эти конвейеры имею...
Читать далее
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • 0241098
  • 0241474
  • 0240783
  • 0240784

Особенности

  • Вакуумный конвейер из стали высшего сорта, разработанный с соблюдением высоких требований для применения в аддитивном производстве и фармацевтической отрасли.
  • Благодаря нашей технологии COAX® насос создает вакуум наиболее энергоэффективным способом.
  • Материал, контактирующий с транспортируемым продуктом, отвечает требованиям FDA
  • Конвейер одобрен CE
  • Сталь качества согласно ASTM 316L (нержавеющая сталь, кислотостойкая), полированная механическим способом.
  • Разработан в соответствии с руководящими принципами USDA.
  • Автоматическая очистка фильтра.
  • Гигиенический дизайн, упрощающий техническое обслуживание и очистку.
  • Беспроблемный монтаж и простота в использовании.
  • Высокая пропускная способность при малой опорной поверхности.
  • 0,5 литра на каждый цикл транспортировки

Сравнить продукты

0 добавленных товара(ов)
Сравнить