- Вакуумные конвейеры для порошков и бестарного материала
- piFLOW®f - food grade vacuum conveying
piFLOW®f - food grade vacuum conveying
piFLOW®f — наш самый популярный вакуумный конвейер в пищевой промышленности. Он заменяет ручную транспортировку или механические конвейеры, такие как винтовые конвейеры или ковшовые элеваторы, обеспечивая более безопасную, эргономичную и беспыльную рабочую среду на предприятиях пищевой промышленности. Типичные транспортируемые материалы включают широкий ассортимент порошков и гранул, включая, но не ограничиваясь этим, соль, муку, гранулированный или глазированный сахар, кофе (порошок или целые зерна), чай, протеиновый порошок или другие функциональные продукты питания, овес, порошок паприки, какао, сухие продукты (например макароны), чечевица, рис, семена (конопли, арахиса, кешью и т. д.), специи, хлебные крошки, сырный порошок, рисовые чипсы, нут, птичье зерно, корм для домашних животных, капсулы рыбьего жира, сухофрукты и многое другое. Компания Piab провела значительное количество испытаний, связанных с применением различных пищевых продуктов. Результаты тестов являются частью базы знаний Piab, поэтому в случае большинства запросов проверка осуществимости предоставляется в крайне сжатые сроки. Линейка piFLOW®f состоит из моделей с объемами партий 6, 8, 14 и 28 л [0,21, 0,28, 0,49, 0,99 фут³], которые могут подавать до 7,5 т/ч [15 000 фунтов/ч]. Они имеют корпус из нержавеющей стали (ASTM 304L). Все детали, контактирующие с транспортируемыми материалами (корпус конвейера и уплотнители), соответствуют требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EC № 10/2011. В зависимости от конфигурации возможна сертификация ATEX по пыли. Эта серия доступна с двумя уровнями автоматизации. Стандартная версия представляет собой простой и надежный вакуумный конвейер. Напротив, версия BVO или Batch Volume Optimisation оснащена датчиком уровня для облегчения настройки объема партии, что позволяет сократить время настройки конвейера при смене материала и обеспечить более высокий уровень безопасности работы за счет снижения вероятности человеческой ошибки.
![](https://www.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/globalassets/productimages/piflowf.png?ref=934ACABC3F)