- Вакуумные конвейеры для порошков и бестарного материала
- piFLOW®fc Вакуумная транспортировка при эксплуатации в тяжелых условиях
piFLOW®fc Вакуумная транспортировка при эксплуатации в тяжелых условиях
Рекомендуется ассортимент продукции piFLOW®fc в пищевой и химической промышленности, где требуется высочайший уровень гигиены. Доступны объемы партий 3, 7, 14 и 33 л [0,11, 0,25, 0,49, 1,17 фут³], которые могут подавать до 8 тонн в час [16 000 фунтов/ч]. В моделях piFLOW®fc корпус изготовлен из нержавеющей стали (ASTM 304L), соответствует требованиям FDA, EC № 1935/2004 и EU № 10/2011.
Серия piFLOW®fc имеет высокую пропускную способность и при этом обеспечивает малую занимаемую площадь, работу без пыли и сокращение времени на техническое обслуживание.
Типичные области применения включают какао, тесто для печенья, сухари и некоторые химические вещества — вакуумный конвейер piFLOW®fc может справиться со всем.
Серия piFLOW®fc доступна с двумя различными уровнями автоматизации. Стандартная версия обеспечивает базовую функциональность и надежность линейки продуктов piFLOW®fc. Система BVO или Batch Volume Optimisation оснащена датчиком уровня, помогающим настроить наиболее важный параметр — таймер загрузки, что существенно облегчает настройку и эксплуатацию вакуумного конвейера, при этом повышая его безопасность.
65 продуктов